AVEVA™ Plant SCADA
Bagian dari AVEVA™
Software supervisory control and data acquisition (SCADA) yang fleksibel dan berkinerja tinggi untuk personel pabrik
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA Plant SCADA menawarkan konteks operasional yang unggul dan fungsionalitas bawaan yang mengonsolidasikan, menyederhanakan, dan mengoptimalkan kontrol. Ini menyederhanakan operasi Anda untuk efisiensi, keandalan, dan keamanan.
Manfaat
Software supervisory control and data acquisition yang fleksibel dan berkinerja tinggiPlant SCADA terus mengambil set data saat Anda menambahkannya. Sebuah pandangan konsolidasi yang sadar konteks atas operasi dan peningkatan kemampuan visualisasi memungkinkan operator menggunakannya secara efisien.
Mengurangi waktu rekayasa
Sederhanakan perekayasaan dengan ruang kerja yang sadar konteks dan alat bantu siap pakai.
Mengurangi gangguan dan meningkatkan kewaspadaan
AVEVA Plant SCADA meningkatkan kewaspadaan operator dengan menyoroti area yang perlu diperhatikan.
Peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan
Akses info alarm terintegrasi untuk membuat keputusan operasional yang cepat dan tepat.
Fitur
AVEVA Plant SCADA menawarkan konteks operasional yang unggul dan fungsionalitas bawaan yang mengoptimalkan kontrol.Lihat hal yang dapat dilakukan
Lihat hal yang dapat dilakukan

Kisah pelanggan
Dengarkan dari pelanggan kamiKisah nyata tentang tantangan, kesuksesan, dan transformasi yang memberdayakan serta menunjukkan dampak AVEVA Plant SCADA
Aquapolo - Solusi berkelanjutan dan efisien
Pabrik pengolahan air limbah Aquapolo menggunakan AVEVA Plant SCADA sebagai bagian dari EcoStruxure untuk meningkatkan efisiensi operasional.Penawaran
Tingkatkan operasi Anda dengan aplikasi dan produk kamiPertanyaan Umum
AVEVA Plant SCADA mendukung beberapa protokol industri, termasuk:
- OPC DA/UA
- Modbus (RTU/TCP)
- Ethernet/IP
- DNP3
- Protokol IEC
- Driver bawaan untuk banyak merek PLC
Cicode adalah bahasa pemrograman yang digunakan di AVEVA Plant SCADA untuk:
- Logika khusus
- Penanganan peristiwa
- Skrip otomatisasi
- Fungsionalitas kontrol lanjutan
Ya, dapat terintegrasi dengan:
- AVEVA System Platform
- Sistem MES dan ERP (misalnya, SAP)
- Historian (AVEVA Historian)
- Basis data dan aplikasi pihak ketiga
Mulai dari sini
Jelajahi AVEVA Plant SCADASoftware supervisory control and data acquisition (SCADA) yang fleksibel dan berkinerja tinggi untuk personel pabrik