המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuál es la tolerancia del voltaje de entrada en las unidades ATV61 y ATV71?

Cuestión:
Tolerancia del voltaje de entrada en los modelos ATV61 y ATV71

Línea de productos:
Altivar 61 y 71

Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie.

Causa:
Rango de tolerancia de voltaje de entrada necesario.

Resolución:

Para entrada monofásica, desde el modelo #ATV61H075M3 hasta el modelo ATV61HU75M3: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica, modelo #ATV61H***M3 y ATV61H***M3X: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica modelo #ATV61****N4 y ATV61W***N4C: 380 -15% a 480 +10%
Para entrada trifásica, pieza # ATV61H***Y: 500 -15% a 690 +10%


Para entrada monofásica, pieza # ATV71H075M3 a través de ATV71HU75M3: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica, pieza #ATV71H***M3 y ATV71H***M3X: 200 -15% a 240 +10%
Para la entrada trifásica #ATV71****N4 yATV ATV71W***N4C: 380 -15% a 480 +10%
Para entrada trifásica, pieza # ATV71H***Y: 500 -15% a 690 +10%