המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Comunicación IEC 61850 en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo IEC 61850 para los relés de protección PowerLogic P5, incluidas las funciones admitidas, las limitaciones y las mejores prácticas.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Sistemas de automatización de subestaciones
Redes de comunicación basadas en Ethernet
Arquitecturas conformes con IEC 61850 (Ediciones 1, 2 y 2.1)
Protocolos de redundancia: PRP, HSR, RSTP
Herramientas: eSetup Easergy Pro, CET850, FPN Editor

Causa:

IEC 61850 es un protocolo estandarizado para la automatización de redes eléctricas que permite la comunicación interoperable de alta velocidad entre dispositivos electrónicos inteligentes (IED). Una configuración incorrecta o la falta de comprensión de las características admitidas pueden dar lugar a problemas de integración, fallos de comunicación o incumplimiento de los requisitos del sistema.

Resolución:

Resumen del protocolo:

- IEC 61850 está basado en Ethernet y es compatible con las ediciones 1, 2 y 2.1.
-Garantiza la interoperabilidad y la comunicación de alta velocidad para la protección, el control y la supervisión.
-Cumple con las normas IEC 61850-6, 7-1 a 7-4 y 8-1.

Capacidades:

Hasta 8 asociaciones cliente-servidor simultáneas.
-Comunicación entre pares mediante mensajes GOOSE (4 editores, 250 abonados digitales y 8 analógicos).
-Rendimiento GOOSE: Clase P2 (10 ms).
-Soporta bloques de control de informes (RCB) con y sin búfer: hasta 16 BRCB y 8 URCB por nodo lógico.
-Modelos de control: Sólo estado, Control directo (seguridad normal/aumentada), Seleccionar antes de operar (SBO, seguridad normal/aumentada).

Configuración:

-Active IEC 61850 seleccionándolo como protocolo de puerto Ethernet en el menú COMUNICACIÓN.
-Utilice eSetup Easergy Pro para la carga de archivos CID y la configuración básica.
-Utilice CET850 para la edición avanzada de SCL, la creación de conjuntos de datos y la configuración GOOSE.
-Se admite la denominación flexible de productos (FPN) para la interoperabilidad con otros proveedores.

Caracteristicas de comunicacion GOOSE :

-Simulación y modos de prueba soportados.
-Lógica cableada-OR para el mapeo de entradas.
-Asigne entradas GOOSE a través de eSetup Easergy Pro o CET850.

Transferencia de archivos & Sincronización horaria:

-Registros de perturbaciones a través de sFTP en formato COMTRADE.
-Sincronización horaria a través de PTP (IEEE 1588), SNTP o IRIG-B.

Consideraciones de seguridad:

-El tráfico IEC 61850 no está cifrado; implemente segmentación de red, cortafuegos y listas blancas de IP.
-Utilice sFTP para transferencias de archivos seguras.

Limitaciones:

-Máximo de 3 puntos de acceso para IEC 61850 (modelos P5x30), 2 para los modelos P5x20.
-Tamaño del archivo ICD limitado a 3 MB; los nombres de archivo deben evitar los espacios y los caracteres no latinos.