Qual è il significato della categorie d'impiego AC1 e AC3 per i contattori Tesys ?
Correggere:
Le categorie d'impiego normalizzate fissano i valori di corrente che il contattore deve stabilire o interrompere.
Essi dipendono: dalla natura del carico controllato: motore a gabbia o ad anello, resistenze
delle condizioni in cui verranno eseguite le chiusure e aperture: a motore lanciato, in fase di stallo o di avviamento, inversione del senso di marcia, frenata contro corrente.
Categoria AC-1
Si applica a tutti i dispositivi a corrente alternata con fattore di potenza è almeno uguale a 0,95 (cos fi maggiore o uguale a 0.95)
Esempio di utilizzo: carico resistivo, riscaldamento, circuiti di distribuzione.
Categoria AC-3
Essa riguarda i motori a gabbia con comando dell'arresto a motore lanciato.
Esempio di utilizzo: tutti i motori a gabbia più comuni, ascensori, scale mobili, nastri trasportatori, elevatori a tazze, compressori, pompe, miscelatori, condizionatori d'aria, ecc Nota sui riferimenti contattori
L'utilizzo principale dei contattori è l'alimentazione dei motori asincroni a gabbia.
E' per questo motivo che il riferimento dei contattori Schneider Electric si basa sulla corrente in categoria AC3.
Esempio: il contattore LC1D18 xx è stato progettato per alimentare motori da 18A.
Questo contattore può sopportare senza danni picchi di corrente all'avviamento, tipici delle macchine induttive come i motori (~ 100A).
Lo stesso contattore può alimentare anche delle resistenze di riscaldamento per correnti fino a 32A. Quando il carico è resistivo, non ci sono picchi di corrente.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy