Per il Sepam S20 e S40, quali sono i range di regolazione della corrente di soglia (Is) relativi alla protezione di massima corrente di fase ANSI 50/51 ?
Per il Sepam S20 e S40, i range di regolazione della corrente di soglia (Is) relativi alla protezione di massima corrente di fase ANSI 50/51, funzione alla curva d'intervento definita, sono:
Soglia Is
Regolazione:
A tempo indipendente 0,1 In ≤ Is ≤ 24 In espressa in ampere
A tempo dipendente 0,1 In ≤ Is ≤ 2,4 In espressa in ampere
Temporizzazione T (tempo di funzionamento a 10 Is)
Regolazione
A tempo indipendente ist., 50 ms ≤ T ≤ 300 s
A tempo dipendente 100 ms ≤ T ≤ 12,5 s o TMS (*)
(*) Campi di regolazione in modalità TMS (Time Multiplier Setting)
Inverso (SIT) e IEC SIT/A: 0,04 ... 4,20
Molto inverso (VIT) e IEC VIT/B: 0,07 ... 8,33
Molto inverso (LTI) e IEC LTI/B: 0,01 ... 0,93
Estremamente inverso (EIT) e IEC EIT/C: 0,13 ... 15,47
IEEE moderatamente inverso: 0,42 ... 51,86
IEEE molto inverso: 0,73 ... 90,57
IEEE estremamente inverso: 1,24 ... 154,32
IAC inverso: 0,34 ... 42,08
IAC molto inverso: 0,61 ... 75,75
IAC estremamente inverso: 1,08 ... 134,4
Rif. Pagina 51 del manuale del Sepam 20 (LEES MAM 720 EI) e pagina 70 del manuale Sepam 40 (LEES MAM 740 EI).
Soglia Is
Regolazione:
A tempo indipendente 0,1 In ≤ Is ≤ 24 In espressa in ampere
A tempo dipendente 0,1 In ≤ Is ≤ 2,4 In espressa in ampere
Temporizzazione T (tempo di funzionamento a 10 Is)
Regolazione
A tempo indipendente ist., 50 ms ≤ T ≤ 300 s
A tempo dipendente 100 ms ≤ T ≤ 12,5 s o TMS (*)
(*) Campi di regolazione in modalità TMS (Time Multiplier Setting)
Inverso (SIT) e IEC SIT/A: 0,04 ... 4,20
Molto inverso (VIT) e IEC VIT/B: 0,07 ... 8,33
Molto inverso (LTI) e IEC LTI/B: 0,01 ... 0,93
Estremamente inverso (EIT) e IEC EIT/C: 0,13 ... 15,47
IEEE moderatamente inverso: 0,42 ... 51,86
IEEE molto inverso: 0,73 ... 90,57
IEEE estremamente inverso: 1,24 ... 154,32
IAC inverso: 0,34 ... 42,08
IAC molto inverso: 0,61 ... 75,75
IAC estremamente inverso: 1,08 ... 134,4
Rif. Pagina 51 del manuale del Sepam 20 (LEES MAM 720 EI) e pagina 70 del manuale Sepam 40 (LEES MAM 740 EI).
Pubblicato per: Schneider Electric Italy