Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Contattori e Relè di protezione

La gamma TeSys, la linea di contattori più venduta al mondo, garantisce un'elevata affidabilità e una lunga durata sia meccanica che elettrica, e include una linea completa di accessori per il controllo dei carichi e dei motori. I contattori TeSys sono disponibili per applicazioni IEC e NEMA e sono certificati in conformità ai principali standard a livello internazionale.

Sistema di controllo motore

TeSys U

TeSys U

Avviatori compatti fino a 32 A. Avviatore in coordinamento totale fino a 15 KW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Interruttori automatici per protezione motore. Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici per motori fino a 15 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys GV3

TeSys GV3

Interruttori automatici magnetotermici da 9 a 65 A. Interruttori magnetici e magnetotermici fino a 30 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Interruttori automatici fino a 115 A e 55 kW. Una gamma di interruttori compatti robusti ed innovativi

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Interruttori automatici affidabili e robusti per protezione motori da 70 A a 500 A con protezioni elettroniche avanzate. Le gamme di interruttori automatici TeSys GV5 e GV6 sono progettate per proteggere i motori da sovraccarico, corto circuito, squilibrio di fase e perdita di fase.

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Contattori e Teleinvertitori

TeSys K, D, SK (contattori ausiliari)

TeSys K, D, SK (contattori ausiliari)

Relè di controllo e contattori ausiliari. I relè di controllo TeSys D, K e SK includono relè, mini relè di controllo, blocchi di contatti ausiliari, moduli soppressori bobina e accessori

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys D

TeSys D

Contattori da 9 a 150 A in AC3 e Avviatori stella triangolo. Contattori, Teleinvertitori ed Avviatori stella triangolo da 9 a 150 A in AC3 400/415 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys F

TeSys F

Contattori da 115 a 800 A in AC3. Contattori e Teleinvertitori da 115 a 800 A in AC3 e fino a 2500 A in AC1

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys K

TeSys K

Contattori da 6 a 16 A in AC3. Contattori e Teleinvertitori da 6 a 16 A in AC3 400/415 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys B

TeSys B

Contattori su barra fino a 1800 A in AC3. Contattori su barra e a composizione variabile da 80 a 2750 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

Relè sovraccarico termico

TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Relè di protezione termica a bilama 0,11 a 16 A. Relè termico di massimo carico con reset manuale o automatico da 0,11 a 16 A e da 0,06 a 5,5 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys LRD

TeSys LRD

Relè di protezione termica a bilama 0,1 a 150 A. Relè termico di massimo carico con reset manuale o automatico da 0,1 a 150 A e da 0,06 a 75 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys LR9

TeSys LR9

Relè termici elettronici da 0,1 a 630 A. Relè termici elettronici di protezione sovraccarico

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Relè elettronici di protezione sovracorrente

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relè elettronici di sovracorrente da 0,3 a 38 A. Relè elettronici di sovracorrente da 0,3 a 38 A.

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
TeSys LT47

TeSys LT47

Relè elettronici di sovracorrente da 0,5 A a 60 A. Relè di sovracorrente elettronici 0,5 > 60 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys LT3

TeSys LT3

Relè elettronici di sovracorrente. Unità di protezione del termistore PTC, con reset manuale o automatico

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.