PRD, Quick PRD
Limitatori di sovratensione di Tipo 2
Caratteristiche
. Corrente di scarica massima Imax:
- Quick PRD: 8 kA, 20 kA, 40 kA
- PRD: 8 kA, 20 kA, 40 kA, 65 kA
. Numero di poli:
- Quick PRD: 1P+N, 3P, 3P+N
- PRD: 1P,1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
. Protezione su superamento Imax:
- Quick PRD: mediante interruttore di disinnesto integrato
- PRD: mediante interruttore di disinnesto esterno (curva C, interruttore da 20 a 50 A)
. Disconnessione termica di fine vita integrata
. Layout di messa a terra: TT, TN-S, TN-C e IT in base al modello
. Coordinazione e selettività con versione selettiva, protezione differenziale di tipo "si".
Report locali e remoti integrati (versione "r") dello stato operativo.
. Conformità alle norme: IEC 61643-1 test classe 2, EN 61643-11 Tipo 2
Vantaggi
La prima protezione contro i fulmini "a misura di elettricista"
. Continuità di alimentazione grazie alla coordinazione con la distribuzione elettrica: produttività
. Sicurezza fine vita: tranquillità
. Cartuccia estraibile: semplicità
Applicazioni
. Protezione delle installazioni elettriche in tutti gli edifici industriali e del settore terziario dalle conseguenze dei picchi di tensione indotti o condotti provocati dai fulmini indiretti