MiCOM E2
Cavo USB/RS232
Caratteristiche
A causa dell'assenza di porte di comunicazione RS232 nei PC moderni, il cavo MiCOM E2 USB/RS232 rappresenta un utile accessorio per tutti i proprietari di relè MiCOM Px2x. Esso consente all'utente di recuperare dei dati o modificare i parametri con MiCOM S2, indipendentemente dal tipo di computer utilizzato.
Inoltre il cavo MiCOM E2 USB/RS232 è in grado di alimentare il MiCOM Px2x attraverso la porta frontale RS232:
- quando i relè non sono ancora alimentati prima della messa in servizio
- quando l'alimentazione ausiliaria del relè è assente o interrotta
- quando non è disponibile alcuna alimentazione adeguata (dimostrazioni, esposizioni ...)
- quando i relè autoalimentati si sono bloccati nell'eseguire l'analisi in seguito a un guasto (P124S)
Attenzione: Questa funzione è disponibile solo con MiCOM Px2x (non con MiCOM Px3x o MiCOM Px4x)
Garanzia contrattuale
Periodo : 2 anni