Sepam Serie 80 NPP
Protezione per Critical Power
Caratteristiche
Il Sepam serie 80 NPP è progettato, realizzato e testato per soddisfare il livello massimo di sicurezza funzionale raggiungibile da un relé Sepam.
Realizzata completamente negli stabilimenti Schneider Electric, la serie Sepam NPP dispone di una tracciabilità completa, dai componenti elettronici fino all'installazione.
Sono implementate procedure di test avanzate per soddisfare i requisiti dei dispositivi di sicurezza usati nelle centrali nucleari: RCCE.
Il Sepam serie 80 NPP offre tutte le applicazioni del Sepam serie 80 standard, ma con firmware e hardware dedicati conformi a questi standard.
Garanzia contrattuale
Periodo : 2 anni
Vantaggi
Con il Sepam serie 80 NPP si riducono i rischi economici e per le persone.
Se utilizzate il Sepam serie 80 sapete già che è un elemento valido in termini di affidabilità e manutenzione.
Scegliendo la serie SEPAM NPP scegliete la più moderna stabilità per il firmware.
Grazie alla nostra esperienza nel campo della protezione e della tracciabilità dei processi potrete essere tranquilli sapendo che il vostro dispositivo dispone di tracciabilità e assistenza complete per molti anni a venire.
Applicazioni
La serie SEPAM NPP può essere impiegata in tutte le applicazioni dove la sicurezza o la disponibilità di energia rappresentano un punto critico. Si tratta ad esempio di centrali nucleari, impianti petrolchimici e nel settore del petrolio e del gas.