Silcon

Protezione dell'alimentazione trifase con prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.

Offre il rendimento più elevato e i costi di gestione più ridotti all'interno della sua classe di prodotto
Silcon APC Brand Protezione dell'alimentazione trifase con  prestazioni e rendimento di altissimo livello per impianti e sale CED.

Caratteristiche

La Silcon Series di APC ha una potenza di carico sufficiente per servire una vasta gamma di apparati elettrici, dai mainframe alle grandi installazioni su scala aziendale, linee di produzione, sistemi di controllo elettronico e apparati di telecomunicazioni. E' possibile collegare in parallelo fino a nove unità Silcon per soddisfare domande particolari in termini di upgrading o ridondanza dell'alimentazione.

Vantaggi

Costo totale di gestione
  • Carica delle batterie compensata in temperatura - Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso - Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW - Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
Disponibilità
  • Bypass interno automatico - Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo - Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Gestione intelligente delle batterie - Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Compatibile con generatore - Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • 200% overload capability - La Silcon Series di APC è in grado di alimentare un sovraccarico del 200% in condizioni di funzionamento normale per 60 secondi, per cui il sistema può gestire punte di corrente, picchi di carico improvvisi e guasti in uscita senza andare in bypass. Ne risulta un aumento della disponibilità.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo - È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Facilità di gestione
  • Display LCD - Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
  • SmartSlot - Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Gestibile via rete - Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Allarmi acustici - Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Batterie esterne di facile gestione - Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.
Protezione
  • Armadio munito di serratura - Impedisce l'accesso non autorizzato all'UPS.
  • Test automatico - L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza - Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
marketing features
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso - Elimina la necessità di disporre di una unità esterna di rifasatura e abbatte i costi di installazione tramite l'uso di generatori e cablaggio di dimensioni inferiori.