PowerChute plus
APC consiglia vivamente a tutti i clienti di adottare PowerChute Business Edition se utilizzano sistemi operativi attualmente compatibili.
Caratteristiche
Il software PowerChute® di APCplus vi permette di monitorare e controllare gli UPS seriali compatibili di APC. Il software PowerChute® plus migliora l'affidabilità del sistema di computer e delle sue applicazioni proteggendo automaticamente l'integrità del sistema e dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione.
APC ha un prodotto PowerChute® plus per i seguenti sistemi operativi.
Vantaggi
- Compatibile con modelli Matrix e Smart-UPS - Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Matrix-UPS
- Versione corrente - PowerChute plus per Windows NT/2000 v5.2.3
PowerChute plus per Windows 98/Me v4.2.4
PowerChute plus per Linux v4.5.3
PowerChute plus per Novell Netware v4.3.3
PowerChute plus per Sun Solaris v4.5
PowerChute plus per IBM AIX v4.3.3
PowerChute plus per HP-UX v4.2.3
PowerChute plus per SCO Unixware e OpenServer v4.5
Le seguenti versioni di PowerChute plus non vengono più aggiornate. Il supporto tecnico APC è comunque garantito a chi utilizza una delle versioni di PowerChute elencate di seguito.
PowerChute plus per OS/2 v4.2.3
PowerChute plus per OS/2 Warp v4.2.3
PowerChute plus per Tru64 Unix v4.2.2.1
PowerChute plus per Sun OS v4.2.2
PowerChute plus per SGI Irix v4.2.3
PowerChute plus per NCR Unix v4.2.2
PowerChute plus per Olivetti Unix v4.2.2
PowerChute plus per SINIX/RM v4.2.2
PowerChute plus per Unisys Unix v 4.2.2
PowerChute plus per Windows NT 3.51/3.51J v 5.1.1
PowerChute plus per Windows NT on MIPS v5.1.1
PowerChute plus per Windows NT 3.51/3.51J on Alpha v5.1.1
PowerChute plus per Netware v3.10 - 4.11 v4.2.4
PowerChute plus per VMS on VAX v1.0
PowerChute plus per OpenVMS on AXP v1.2
- Registrazione eventi - La gestione centralizzata degli eventi consente di risalire all'origine dei problemi e di risolverli rapidamente.
- Segnalazione via e-mail/teledrin - Segnalazioni tempestive, tramite un e-mail o pager gateway di eventi significativi relativi all'alimentazione o alle condizioni ambientali prima che possano compromettere la disponibilità di carichi critici.
- Chiusura del sistema operativo - Impedisce la corruzione dei dati effettuando il salvataggio dei file e la chiusura automatica sicura dei sistemi operativi in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione.