+ 4
1 video
Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 3 fori Ø30
9001KY3
185,95 EUR
Maggiore sicurezza grazie ai blocchi di contatto e ai moduli di illuminazione protezione dita
Robustezza per resistere negli ambienti più difficili
Sistema di montaggio facile e sicuro
Operatori di messa a terra automatica senza cablaggi aggiuntivi
Un grande set di accessori in metallo per personalizzare il prodotto
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
13 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
15
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì