sensore di energia, PowerTag Rope 1000A 3P/3P+N posizione superiore e inferiore

A9MEM1592

881,00 EUR
notification_ok
Sensore di energia che fornisce misurazioni accurate e valori di energia in tempo reale
notification_ok
Comunicazione wireless, necessita di essere associata ad un concentratore per trattare i dati raccolti
notification_ok
Sensore di energia accurato con precisione di Classe 1 secondo IEC 61557-12
notification_ok
Piccolo ed economico, per tutti i dispositivi con una potenza fino a 200 A
notification_ok
Il modulo PowerTag Energy Rope 18 mm può essere montato in qualsiasi punto di un pannello su guida DIN o con staffe

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
27 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
57
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.