Contatore energia iEM3350 - 3P+N -inserzione diretta 125A - Modbus

A9MEM3350

Corrente nominale [In]:

473,00 EUR
notification_ok
Misuratori di energia e potenza con funzionalità avanzate
notification_ok
Semplice monitoraggio energetico compatibile con i sistemi di gestione degli edifici
notification_ok
Dimensione compatta di 18 mm*7 di larghezza dei moduli
notification_ok
Porta di comunicazione Modbus 485 per monitoraggio remoto
notification_ok
Identificare le opportunità di risparmio energetico con una precisione di Classe 1.0

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
66 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
32
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.