Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 output - 0,5 A
ABE7S16S1B2
267,00 EUR
Abilitazione del collegamento/adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10
Soluzione plug & play con modularità a 8, 12 o 16 canali, per una connessione a 1, 2 e 3 fili
Adattamento di tensione e potenza e distribuzione delle polarità comuni
Tecnologia elettromeccanica e allo stato solido di Figura, sottobasi intelligenti per connessione di segnali analogici
Compatibilità intelligente con PLC Modicon e moduli I/O Modicon
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
59 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì