2 video
Scheda di gestione di rete 3 (NMC3) per Easy UPS On-Line, monofase, per il monitoraggio e la gestione remota sicura degli UPS
AP9544
394,74 EUR
La scheda di gestione di rete consente la gestione remota di Easy UPS On-Line
Arresto affidabile basato su rete di numerosi server
La notifica degli eventi in tempo reale massimizza i tempi di attività e migliora l'efficienza
Accessibilità tramite browser da qualsiasi punto su una rete sicura
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
69 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
15 %
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
95
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No