+ 5
4 video
Altivar Soft Starter ATS480, 17 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC
ATS480D17Y
1.403,92 EUR
Riduzione dei tempi e dei costi di progettazione con ATS480, alimentato digitalmente con EcoStruxure
Massimizzare la disponibilità delle applicazioni attraverso una maggiore robustezza e flessibilità
Migliore protezione delle risorse con le migliori pratiche di sicurezza informatica integrate
Prolunga la durata delle apparecchiature ATS48 e proteggi gli investimenti
La prossima evoluzione degli avviatori graduali con connettività, architetture e aggiornamenti del firmware
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 732 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
82
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì