+ 6
4 video
Avviatore statico Altivar ATS490, 140A, da 208 a 690V CA, alimentazione di controllo da 110 a 230V CA
ATS490C14Y
4.268,44 EUR
Riduzione del costo complessivo delle soluzioni (funzioni native e innovative)
Riduzione dei tempi di esecuzione (soluzioni EcoStruxure)
Riduzione delle spese operative (elevata durabilità)
Resistenza alle sollecitazioni elevate ed evitare eventi limitanti (maggiore affidabilità di progetto)
Semplificare la progettazione del progetto (funzioni di sicurezza informatica e Safe Torque Off)
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
78
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì