Variatore di velocità ATV212 - 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
ATV212HU55N4
- Cosa si intende per Fine Commercializzazione?
Per Fine Commercializzazione si intende l'ultimo giorno in cui Schneider Electric accetta un ordine per questo articolo previa disponibilità. I servizi correlati, qualora previsti, saranno disponibili fino a data indicata.
- Per ulteriori informazioni
Contattare l’assistenza clienti disponibile h24.
Sostituzione consigliata
Potenza Motore [Kw]:
potenza motore in hp:




ATV212HU55N4 Sostituito da: