+ 5
4 video
Variatore di velocità Altivar Machine ATV320 IP20 - 0,18kW - 240V - monofase - compatto
ATV320U02M2C
333,50 EUR
Integrazione MachineStruxure in SoMachine
CANopen e Modbus integrati con varie estensioni opzionali come Ethernet IP e Modbus TCP e CANopen RJ45 Daisy Chain
Conformità semplice agli standard di sicurezza per macchine e operatori
Maggiore durata senza dover ricorrere a costosi sistemi di filtraggio o scambiatori d'aria negli armadi
Architetture testate, convalidate e documentate (TVDA) disponibili tramite le soluzioni EcoStruxure Machine
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
334 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
54
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì