Variatore di velocità Altivar Machine ATV320 IP20 - 0,55kW - 240V - monofase - compatto

ATV320U06M2C

Numero di fasi della rete:

385,50 EUR
notification_ok
Integrazione MachineStruxure in SoMachine
notification_ok
CANopen e Modbus integrati con varie estensioni opzionali come Ethernet IP e Modbus TCP e CANopen RJ45 Daisy Chain
notification_ok
Conformità semplice agli standard di sicurezza per macchine e operatori
notification_ok
Maggiore durata senza dover ricorrere a costosi sistemi di filtraggio o scambiatori d'aria negli armadi
notification_ok
Architetture testate, convalidate e documentate (TVDA) disponibili tramite le soluzioni EcoStruxure Machine

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
611 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
information_stroke
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
54
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.