Variatore di velocità Altivar Machine ATV320 IP20 - 1,1kW - 240V - monofase - compatto

ATV320U11M2C

Numero di fasi della rete:

484,00 EUR
notification_ok
Integrazione MachineStruxure in SoMachine
notification_ok
CANopen e Modbus integrati con varie estensioni opzionali come Ethernet IP e Modbus TCP e CANopen RJ45 Daisy Chain
notification_ok
Conformità semplice agli standard di sicurezza per macchine e operatori
notification_ok
Maggiore durata senza dover ricorrere a costosi sistemi di filtraggio o scambiatori d'aria negli armadi
notification_ok
Architetture testate, convalidate e documentate (TVDA) disponibili tramite le soluzioni EcoStruxure Machine

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 375 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
information_stroke
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
56
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.