Variatore di velocità ATV320 - 7.5kW - 380...500V - trifase - compatto

ATV320U75N4C

1.688,00 EUR
notification_ok
funzione di sicurezza
notification_ok
Senza ventola
notification_ok
Per macchine semplici e avanzate
notification_ok
Controllo avanzato dei motori
notification_ok
Meno tempi di fermo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 662 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
information_stroke
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
61
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì

+ Lifecycle Services

Elenca per:
Cavo DC bus 5,3 mm schermato - 15 m

VW3M7102R150

Kit 10 connettori DC bus

VW3M2207