Variatore di velocità - 55 kW HD - 400 V - 3 fase - ATV340 Ethernet

ATV340D55N4E

11.143,00 EUR
notification_ok
Potente dinamismo per prestazioni macchina superiori
notification_ok
Prestazioni di automazione senza precedenti
notification_ok
Riduzione dei tempi di progettazione delle macchine
notification_ok
Ingegneria delle macchine semplificata
notification_ok
Integrazione perfetta dell'automazione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
22 872 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
information_stroke
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
92 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
84
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.