+ 5
4 video
Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV630, 11kW, 15hp, da 200 a 240V, IP21, UL tipo 1
ATV630D11M3
Potenza Motore [Kw]:
2.886,00 EUR
Dashboard integrato per la misurazione dell'alimentazione e dell'energia
Monitoraggio e controllo dei processi integrati
Funzione Stop&Go per ridurre il consumo di energia
Monitoraggio e protezione delle risorse
Monitoraggio deviazione
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 408 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di metalli certificati ASI
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
80
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì



![Come impostare [catch on the fly] FLr su ATV600 o ATV900?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)