Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW, 40hp, da 500 a 690V, IP00

ATV630D30Y6

8.872,00 EUR
notification_ok
Dashboard integrato per la misurazione dell'alimentazione e dell'energia
notification_ok
Monitoraggio e controllo dei processi integrati
notification_ok
Risparmio energetico
notification_ok
Monitoraggio e protezione delle risorse
notification_ok
Monitoraggio deviazione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
10 794 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
information_stroke
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
2 %
Percentuale media di metalli certificati ASI
information_stroke
Contenuto medio di metallo certificato ASI rispetto alla massa totale di metallo nel prodotto.
100 %
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
84
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì

+ Lifecycle Services

Elenca per:
Interruttore automatico magnetico GV3L - 40 A - EVERLINK

GV3L40

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 40 A - 415 V AC

LC1D40AN7