+ 4
4 video
Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV650, 11kW, da 400 a 480V, IP55, interruttore di scollegamento
ATV650D11N4E
2.994,00 EUR
Dashboard integrato per la misurazione dell'alimentazione e dell'energia
Monitoraggio e controllo dei processi integrati
Funzione Stop&Go per ridurre il consumo di energia
Monitoraggio e protezione delle risorse
Monitoraggio deviazione
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 872 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Contributiprodotti salvatievitati
Questo prodotto potrebbe ridurre le emissioni durante la fase di utilizzo in condizioni specifiche.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
85
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
![Come impostare [catch on the fly] FLr su ATV600 o ATV900?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)