Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV650, 90kW, da 400 a 480V, IP55

ATV650D90N4

13.084,00 EUR
notification_ok
Dashboard integrato per la misurazione dell'alimentazione e dell'energia
notification_ok
Monitoraggio e controllo dei processi integrati
notification_ok
Funzione Stop&Go per ridurre il consumo di energia
notification_ok
Monitoraggio e protezione delle risorse
notification_ok
Monitoraggio deviazione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
23 239 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Contributiprodotti salvatievitati
information_stroke
Questo prodotto potrebbe ridurre le emissioni durante la fase di utilizzo in condizioni specifiche.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
88
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.