Servomotore BMH070 2,5Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori 90°
BMH0702P06F2A
1.247,00 EUR
Prestazioni superiori e design compatto
Semplificazione della progettazione, dell'installazione e della messa in servizio
Sicurezza integrata
Albero liscio
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
789 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì