Servomotore BMH100 9Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°
BMH1003P02F2A
2.511,00 EUR
La gamma Lexium 32 fornisce combinazioni di azionamento e motore idonee a raggiungere potenza, prestazioni, funzionalità
Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina dalla progettazione alla manutenzione
Una larghezza di banda della velocità di 1.600 Hz fornisce una risposta eccellente
Installazione e manutenzione rapide grazie a connettori removibili e identificabili in base al colore
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 974 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì