+ 3
Modulo I/O digitali M340 - 8 ingressi - 24 V DC - 8 uscite - Stato solido
BMXDDM16022
418,50 EUR
Fusibile esterno per gruppo canale di ingresso 0,5 A ad azione veloce
protezione sovratensione all'uscita
Protezione contro l'inversione di polarità su ingresso/uscita
Modularità e scalabilità
Robustezza e affidabilità
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
32 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
3
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì