Modulo processore M340 - max 1024 I/O discreti + 256 I/O analogici

BMXP3420102

1.308,00 EUR
notification_ok
L'M340 è una CPU all-in-one.
notification_ok
Soluzione plug-and-work.
notification_ok
Riduzione del tempo di avviamento.
notification_ok
Maggiore affidabilità e manutenibilità della rete.
notification_ok
Riduzione del costo totale di proprietà.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
114 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
32
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.