Servomotore BSH - 5,8 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65
BSH1002P31A1A
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 351 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì