1 video
Easy UPS 3S 20 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie interne
E3SUPS20K3IB
11.573,00 EUR
Easy UPS 3S è facile da installare e avviare
Possibilità di collegare in parallelo fino a 4 UPS per incrementare la capacità o la ridondanza
Opzioni di autonomia estesa disponibili
EcoStruxure IT Ambienti informatici resilienti, sicuri e sostenibili
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
27 804 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
82
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
+ Lifecycle Services
Elenca per:
WUPGBATRPL7-UP-02
WASSEMSTRT-EZ-20