Riduttore GBX flangia 120mm 100:1
GBX120100K
1.842,00 EUR
La gamma Lexium 32 fornisce combinazioni di azionamento e motore idonee a raggiungere potenza, prestazioni, funzionalità
La gamma Lexium 32 fornisce combinazioni di azionamento e motore idonee a raggiungere potenza, prestazioni, funzionalità
Una larghezza di banda della velocità di 1.600 Hz fornisce una risposta eccellente
Installazione e manutenzione rapide grazie a connettori removibili e identificabili in base al colore
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 201 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì