TouchScreen GTU 7'' Wide TFT LED
HMIDT351
848,00 EUR
Flessibilità unica dell'HMI
Funzionamento intuitivo e comodo
Alto livello di prestazioni e apertura
Il design modulare semplifica l'installazione e la manutenzione
Resistenza all'acqua e alla polvere
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
337 kg CO2 eq.
Use Better
Senza gas fluorurati (F-gas)
Questi gas con importanti potenziali di riscaldamento globale possono essere utilizzati nelle tecnologie di isolamento o interruzione.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
56
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì