+ 7
1 video
10"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
HMIST6500
1.581,00 EUR
Riduzione dei tempi di implementazione
Manutenzione rapida e semplice sostituzione
Schermo resistivo single-touch per la visualizzazione di viste sinottiche
LED di stato multicolore che indica la modalità operativa del pannello
Pannello frontale in lega di alluminio con protezione IP65F
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
977 kg CO2 eq.
Use Better
Senza gas fluorurati (F-gas)
Questi gas con importanti potenziali di riscaldamento globale possono essere utilizzati nelle tecnologie di isolamento o interruzione.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
29
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì