Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherCAT - conn. ind.

ILA2E571TC1F0

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per Fine Commercializzazione?

    Per Fine Commercializzazione si intende l'ultimo giorno in cui Schneider Electric accetta un ordine per questo articolo previa disponibilità. I servizi correlati, qualora previsti, saranno disponibili fino a data indicata.

  • Per ulteriori informazioni

    Contattare l’assistenza clienti disponibile h24.

Sostituzione consigliata

ILA2E571TC1F0 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
308 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
79
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.