4 video
Sensore wireless PowerTag NSX 630 A 3P
LV434022
515,00 EUR
Sensore di energia che fornisce misurazioni precise in tempo reale e valori di energia
La comunicazione wireless deve essere associata a un concentratore per il trattamento dei dati raccolti
Sensore di energia accurato con precisione di Classe 1 secondo IEC 61557-12
Piccolo ed economico, progettato per interruttori automatici e commutatori in involucro stampato fino a 630 A
PowerTag Energy 3P ha un design integrato
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
68 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
41
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì