
+ 4
1 video
Robot Scara, Lexium Scara, braccio 500 mm, 300 mm
LXMRSP0650300
Si integra senza problemi nelle macchine o nei sistemi di produzione esistenti, riducendo al minimo i tempi di fermo
Massimizza l’area di lavoro riducendo al minimo lo spazio di montaggio e il quadro elettrico
Con motori e controllore integrati: semplifica l'installazione, riduce i cablaggi e consente di risparmiare spazio
Include manutenzione preventiva, assistenza tecnica in loco o remota, gestione dei ricambi, estensione della garanzia
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 391 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
86
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No
