+ 3
Modicon Managed Switch - 8 porte in rame + 4 porte Gigabit in rame
MCSESM123F23G0
2.415,00 EUR
Elevate prestazioni e hardware robusto con maggiore flessibilità e funzionalità per offrire ai clienti più opzioni
Connettività semplice per più dispositivi Ethernet
Le funzionalità di sicurezza informatica migliorate, proteggono e trasmettono i dati in rete con elevata sicurezza
Rete altamente disponibile con il supporto di diversi protocolli o funzioni ad anello, come HIPER-ring, RSTP, MRP ecc.
Procedura di configurazione e amministrazione semplice tramite pagine Web basate su HTML5
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
839 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
15
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì