Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GG, per barra - 1000A / 5A

METSECT5GG100

388,00 EUR
notification_ok
Trasformatori di corrente IEC a nucleo separato per varie applicazioni
notification_ok
dimensioni compatte adatte a conduttori di diverse dimensioni
notification_ok
Classificazione tropicalizzata per condizioni ambientali difficili
notification_ok
TA ben adattato poiché la classe di precisione è migliore della precisione nominale
notification_ok
installazione semplificata per l'applicazione retrofit

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
139 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
83
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.