Trasformatore Amperometrico tropicalizzato- 500/5A- sbarre 10x40(20x32)(25x25)mm

METSECT5MC050

56,90 EUR
notification_ok
Trasformatori di corrente IEC a nucleo solido per varie applicazioni
notification_ok
dimensioni compatte adatte a conduttori di diverse dimensioni
notification_ok
Classificazione tropicalizzata per condizioni ambientali difficili
notification_ok
TA ben adattato poiché la classe di precisione è migliore della precisione nominale
notification_ok
diverse opzioni di morsetti secondari per diversi profili di montaggio

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
45 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
71
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.