Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA Rogowski, 5000A, d=146 mm, lunghezza cavo=2.4 m

METSECTR46500U

364,00 EUR
notification_ok
Bobine Rogowski conformi allo standard UL2808
notification_ok
nucleo flessibile per una facile installazione a posteriori
notification_ok
Compatibile con le versioni iEM3000 o EM3000 Rogowski
notification_ok
Adatto per ambienti fino a 60°C
notification_ok
Bobine Rogowski conformi allo standard UL2808

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
30
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.