Interfaccia USB SpaceLogic KNX

MTN6502-0101

418,50 EUR
notification_ok
Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con un'interfaccia USB 2.0 all'KNX
notification_ok
l’interfaccia Β supporta la comunicazione "longframe" ed è compatibile con i telegrammi/dispositivi di sicurezza β
notification_ok
Controllo centralizzato KNX per ottimizzare energia e ridurre i costi operativi in modo efficace.
notification_ok
KNX è flessibile e adattabile, riduce i tempi di installazione e semplifica la configurazione.
notification_ok
Progettato per massimizzare flessibilità, comfort, sicurezza e redditività, specialmente per i nuovi edifici

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
9 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.