
+ 7
Attuatore KNX, SpaceLogic KNX, SpaceLogic KNX, 2ch Dimmer universale
MTN6710-0102S
609,00 EUR
Ottenere di più con meno utilizzando il concetto Master ed Estensione
Aumentate la flessibilità con l'estensione Master, con installazione senza attrezzi e dimensioni unificate
Accelerate la consegna del vostro progetto utilizzando il software di messa in servizio ETS Express o eConfigure.
Elevata sicurezza con la crittografia “KNX data secure” sul bus
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
178 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì