Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 D400mm, fissaggio esterno, set di 2

NSY2SPN204

221,50 EUR
notification_ok
Costruito allo scopo di assemblare un quadro elettrico SFN PanelSeT in versione kit.
notification_ok
Facile da avvitare, grazie al gancio integrato che mantiene il pannello in posizione durante l'installazione.
notification_ok
Robusto, robusto e resistente per la massima protezione dei componenti.
notification_ok
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
notification_ok
Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle esigenze di installazione.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
114 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
97
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.