Filtro anti-insetti 223x223mm

NSYCAF223M

20,90 EUR
notification_ok
G2 M1 filtri standard sintetici, filtri per ambienti grassi G2 M1, G3 M1 filtri fini sintetici: 5 unità
notification_ok
Per ventole e griglie.
notification_ok
Filtri anti-insetti in acciaio inossidabile: 1 unità
notification_ok
Filtri in base alla 16890 di ISO.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
8
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.