KIT IP55 430X373X105 Aluzinc

NSYCAP291LZF

494,00 EUR
notification_ok
Questa soluzione protegge la ventola o la griglia da qualsiasi spruzzo diretto.
notification_ok
Il coperchio è la soluzione preferita per garantire: un flusso d'aria efficiente per il raffreddamento, IP55.
notification_ok
Materiale: 2 materiali disponibili: - acciaio verniciato con polvere di poliestere epossidico (grigio RAL 7035)
notification_ok
Grado di protezione in ingresso (in base all’IEC 60529): IP55
notification_ok
Grado di protezione meccanica (secondo IEC 62262): IK10

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
48 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
8
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.