Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCU1K6DG

3.191,00 EUR
notification_ok
Informazioni su allarmi, funzionamento e impostazioni disponibili a livello locale e remoto.
notification_ok
Connettività nativa semplice, aperta e semplice con comunicazione Modbus RTU.
notification_ok
Termostato elettronico con display touch screen
notification_ok
Combinazione unica di rapporto di efficienza energetica ottimizzato e dimensioni e peso ridotti
notification_ok
Evaporatore di condensa passivo per tutte le unità di raffreddamento laterali rigorosamente al di sopra di 800 W

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
395 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
89
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.